norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en aluminium extrudé.
Logement de palier et chariot en aluminium.
Rail de guidage profilé et chariot de guidage en acier.
Broche filetée à billes en acier.
Écrou à billes en acier.
Finition :Corps de base et chariot anodisés naturels.
Logement de palier anodisé noir.
Bandes de roulement des rails de guidage profilés trempées par induction et rectifiées.
Nota :Unité linéaire compacte et facile d’utilisation avec vis à billes roulée. Son corps de base est composé d’un profilé aluminium autoporteur anodisé dur avec deux guidages sur rails profilés intégrés disposés de manière parallèle. Ce système de rails absorbe des forces très élevées dans toutes les directions, s’use peu et offre des propriétés de roulement optimales lors du déplacement de masses importantes. Il permet d’obtenir d’excellentes performances, notamment des vitesses importantes et une précision de positionnement et de répétabilité très élevée. Les unités linéaires se convertissent facilement en systèmes multiples.

Dans les unités linéaires, on utilise une vis à billes roulée de précision de classe de tolérance ISO 7 avec jeu axial réduit de l’écrou à billes. Une bande de protection en polyuréthane antistatique permet de protéger toutes les pièces à l’intérieur du profilé de la poussière et des autres salissures.

Les faces extérieures du profilé aluminium possèdent des rainures permettant un montage simple et sûr du profilé et la fixation d’accessoires tels que des capteurs.

Des trous taraudés et des trous de centrage supplémentaires se trouvent sur les côtés et sur le dessus du chariot. Associés à nos douilles de centrage 20240, d’autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.

Pour permettre le regraissage de la vis à billes roulée et du guidage sur rail, des trous de graissage (graisseurs en forme de trémie DIN 3405D) sont prévus des deux côtés du chariot.

Forme A : Chariot court
Forme B : Chariot long
Données techniques :Les indications de charge s’appliquent aux charges dynamiques.

Tous les couples et capacités de charge dynamiques indiqués dans le tableau sont des valeurs théoriques. Aucun facteur de sécurité n’a été pris en compte. Le facteur de sécurité dépend de l’application et des exigences de sécurité. Nous recommandons un facteur de sécurité fs = 5.
Plage de température :0 °C jusqu’à +60 °C.Sur demande :Autres longueurs (voir tableau pour longueur max. et course max.).
Classe de tolérance de la vis à billes roulée conforme ISO 5.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20331-10 Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés 648 kB

Dessins (aperçu complet)

Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés
Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés
Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés

Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés, forme A, courts

plus d'infos

Dessins

Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés, forme A, courts
Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés, forme A, courts
Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés, forme A, courts

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeTailleL

L
max.
Masse
déplacée
(kg)
Capacité de charge
dynamique de la broche
CS (N)
Capacité de charge
dynamique
C (N)
Temps de fonctionnementFx
N
Fy
dynamique
N
Fz
dynamique
N
Iy
cm⁴
Iz
cm⁴
Broche filetée à billes
DxT
Couple de rotation à vide
Nm
Couple d’inertie
10⁻⁵ kg m²
Mx
dynamique
Nm
My
dynamique
Nm
Mz
dynamique
Nm
Course
S
S
(course)
max.
S
(course)
min.
Avance mm/URépétabilitéCouple max.
(1/min)
Couple
de serrage
max. Nm
accélération max.
m/sec.
Vitesse max.
m/s
CAOAcc.PrixCommander
20331-10-1090120570X100Acourt901857500,350004620100 %50002000454013,6102,612x50,080,541251734100665305±0,0258004,4200,49 1 909,21 €
20331-10-1090121070X100Acourt901857500,338004620100 %25402000454013,6102,612x100,090,6612517341006653010±0,0258004,5200,97 2 052,82 €
20331-10-1110160570X100Acourt11019015000,631315019800100 %87004670939029,119616x50,171,246501182351001410405±0,0242007,7200,35 1 817,15 €
20331-10-1110161070X100Acourt11019015000,631155019800100 %67304670939029,119616X100,181,4865011823510014104010±0,02420011,9200,7 1 817,15 €
20331-10-1110161670X100Acourt11019015000,63817019800100 %42004670939029,119616X160,231,9865011823510014104016±0,02420011,9201,12 1 863,46 €
20331-10-1145200570X100Acourt14521018001,191480034200100 %1480089301532085,3682,320X50,34,4215002605201001690555±0,02330013200,28 1 931,52 €
20331-10-1145201070X100Acourt14521018001,191590034200100 %1385089301532085,3682,320X100,324,87150026052010016905510±0,02330024,5200,55 2 038,02 €
20331-10-1145202070X100Acourt14521018001,191625034200100 %693089301532085,3682,320X200,456,68150026052010016905520±0,02330024,5201,1 1 982,50 €
20331-10-1145205070X100Acourt14521018001,191300034200100 %277089301532085,3682,320X500,819,34150026052010019605550±0,02300024,5202,5 2 299,69 €

Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés, forme B, longs

plus d'infos

Dessins

Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés, forme B, longs
Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés, forme B, longs
Axes linéaires avec vis à billes roulée et deux guidages sur rails profilés, forme B, longs

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeTailleL

L
max.
Masse
déplacée
(kg)
Capacité de charge
dynamique de la broche
CS (N)
Capacité de charge
dynamique
C (N)
Temps de fonctionnementFx
N
Fy
dynamique
N
Fz
dynamique
N
Iy
cm⁴
Iz
cm⁴
Broche filetée à billes
DxT
Couple de rotation à vide
Nm
Couple d’inertie
10⁻⁵ kg m²
Mx
dynamique
Nm
My
dynamique
Nm
Mz
dynamique
Nm
Course
S
S
(course)
max.
S
(course)
min.
Avance mm/URépétabilitéCouple max.
(1/min)
Couple
de serrage
max. Nm
accélération max.
m/sec.
Vitesse max.
m/s
CAOAcc.PrixCommander
20331-10-2090120570X100Blong902507500,550009240100 %50003990909013,6102,612x50,080,66250300300100600305±0,0258004,4200,49 2 147,68 €
20331-10-2090121070X100Blong902507500,538009240100 %25403990909013,6102,612x100,090,862503003001006003010±0,0258004,5200,97 2 295,79 €
20331-10-2110160570X100Blong11027515001,361315039600100 %8700130801880029,119616x50,171,781305168016801001325405±0,0242007,7200,35 2 067,13 €
20331-10-2110161070X100Blong11027515001,361155039600100 %6730130801880029,119616X100,182,2913051680168010013254010±0,02420011,9200,7 2 067,13 €
20331-10-2110161670X100Blong11027515001,36817039600100 %4200130801880029,119616X160,233,3713051680168010013254016±0,02420011,9201,12 2 113,41 €
20331-10-2145200570X100Blong14531018002,611480068400100 %14800178703068085,3682,320X50,35,93005342034201001590555±0,02330013200,28 2 294,14 €
20331-10-2145201070X100Blong14531018002,611590068400100 %13850178703068085,3682,320X100,326,8830053420342010015905510±0,02330024,5200,55 2 407,59 €
20331-10-2145202070X100Blong14531018002,611625068400100 %6930178703068085,3682,320X200,4510,8530053420342010015905520±0,02330024,5201,1 2 345,13 €
20331-10-2145205070X100Blong14531018002,611300068400100 %2770178703068085,3682,320X500,838,6230053420342010015905550±0,02300024,5202,5 2 676,20 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83