norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Arbre de guidage et coulisse en acier.
Finition :Corps avec revêtement Hart-Coat.
Tige de guidage trempée et rectifiée.
Nota :Pinces pneumatiques ne nécessitant aucun entretien et dotées d'un mécanisme à coulisse. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé
ou non huilé.
Serrage au centre. Convient pour un serrage interne ou externe. Pour la détection des positions finales, les détecteurs de proximité disponibles en accessoires peuvent être intégrés.

Répétabilité ±0,02 mm.
Accessoires :Détecteur de proximité et connecteur voir tableau.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20100 Module de préhension pince parallèle 366 kB
 Renseignements techniques pour modules de préhension 95,4 kB

Dessins

Module de préhension pince parallèle

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceAA1A2A3BB1B2DD1

D2D3D4EE1E2E3CAOAcc.PrixCommander
20100-03002521,554,5-196-7M363M311-1117,5  600,07 €
20100-0400362456-261067M47,54,3M415-1524  632,97 €
20100-05008533,555-281267M47,54,3M526-1532  720,10 €
20100-10017022,54,510-401667M47,54,3M632-3238  830,24 €
20100-12026020811-4520-10M610,56,4M848482448  983,14 €
20100-1203802169166025-10M610,56,4M848-4858  1 200,16 €
20100-1206602169166025-10M610,56,4M848-4858  1 200,16 €
20100-150650271112207528-10M613,58,2M848724872  1 463,18 €
20100-151050271112207528-10M613,58,2M848724872  1 463,18 €
RéférenceE4E5HH1L

L1L2PP1P2P3P4TT1T2T3CAOAcc.PrixCommander
20100-030025-114013403419M59,59,54,5161,60,5-3,5  600,07 €
20100-04003615154512,5605024M54,57618,51,612,54,2  632,97 €
20100-05008520205620706034M5476,5281,612,54,5  720,10 €
20100-10017032326718,51008242M5996271,61,52,54,5  830,24 €
20100-12026032328123,51209660R1/888830,52,11,5-6,5  983,14 €
20100-1203804848873914512070R1/8151511,5302,12-6,5  1 200,16 €
20100-1206604848873914512070R1/8151511,5302,12-6,5  1 200,16 €
20100-15065048481084717114090R1/8222215382,12-9  1 463,18 €
20100-15105048481084717114090R1/8222215382,12-9  1 463,18 €
RéférenceCourse
par mors
Force de serrage
à 6 bars
(N)
Force
d'ouverture
à 6 bars (N)
Poids recommandé
de la pièce à usiner
en kg
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
Commutateur
de proximité
assorti
Connecteur
assorti
CAOAcc.PrixCommander
20100-030025325350,12140,3483000-010X2000-  600,07 €
20100-040036436460,17160,883000-030X3000-  632,97 €
20100-050085585950,4252,583000-030X3000-  720,10 €
20100-100170101701700,7632883000-04080150-010X2000  830,24 €
20100-120260122602601,174015,183000-05080150-010X2000  983,14 €
20100-120380123803801,785023,683000-04080150-010X2000  1 200,16 €
20100-120660126606602,965023,683000-04080150-010X2000  1 200,16 €
20100-1506501565065036346,883000-05080150-010X2000  1 463,18 €
20100-15105015105010504,746346,883000-05080150-010X2000  1 463,18 €
RéférenceM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
F1
N
F2
N
F3
N
C
max.
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
CAOAcc.PrixCommander
20100-0300251,61,51,514084140250,00632  600,07 €
20100-0400363,93,71,32508271400,0278  632,97 €
20100-050085661,628010072500,0767  720,10 €
20100-100170121412540150400650,416  830,24 €
20100-1202602730121100640340800,787  983,14 €
20100-120380576795150035021001101,89  1 200,16 €
20100-120660576795150035021001101,89  1 200,16 €
20100-1506508794201190089037001405,36  1 463,18 €
20100-1510508794201190089037001405,36  1 463,18 €
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83