norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants ronds avec surface de contact usinable en NdFeB
09067-11

Aimants ronds avec surface de contact usinable en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Nota :Modèle lisse, système blindé.
Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.

Les aimants cylindriques peuvent être réduits des cotes « H1 » et « H2 » par usinage.
Plage de température :150 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09067-11 Aimants ronds avec surface de contact usinable en NdFeB 341 kB

Dessins

Aimants ronds avec surface de contact usinable en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

HH1H2Force
d'attraction
en N
Force d'attraction
avec H2 max.
en N
Distance jusqu'à
l'enveloppe en fer
mm
CAOAcc.PrixCommander
09067-11-066201039121,5 3,96 €
09067-11-0882010322291,5 4,61 €
09067-11-1010208527382 5,60 €
09067-11-1313206549662,5 6,57 €
09067-11-16162026941083 8,40 €
09067-11-202025571732354 11,49 €
09067-11-252535782923805 22,37 €
09067-11-3232404,5105296406 36,93 €
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83