norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Carbure.Finition :Fritté.Nota :Les plaques d’appui en carbure existent en dents de scie ou à picots. Elles peuvent se coller, par ex. sur des plaques de base en fonte grise.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07116 Insert carré ou rectangulaire en carbure 143 kB

Dessins

Insert carré ou rectangulaire en carbure

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2ABSCAOAcc.PrixCommander
07116-101strié9,5 -0,139,5 -0,133,2 10,56 €
07116-102strié12,7 -0,1312,7 -0,133,2 12,58 €
07116-201picots fins9,5 -0,139,5 -0,133,2 10,56 €
07116-202picots fins12,7 -0,1312,7 -0,133,2 12,58 €
07116-203picots fins15,9 -0,1315,9 -0,133,2 15,97 €
07116-206picots fins19,05 -0,1319,05 -0,134 20,42 €
07116-207picots fins25,4 -0,1325,4 -0,134 30,42 €
07116-308en dents de scie25,7 +0,513,05 -0,134,8 27,69 €
07116-309en dents de scie38,4 +0,519,56,35 44,54 €
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83