norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762 extension de gamme, acier ou Inox
07160

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 07160_Datasheet_32101_Vis_t_te_cylindrique_six_pans_creux_DIN_EN_ISO_4762_extension_de_gamme_acier_ou_Inox--fr 343 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB
 Classes de résistance 127 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762 extension de gamme, acier ou Inox

Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762 extension de gamme, acier

plus d'infos

Dessins

Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762 extension de gamme, acier

Sélection/filtre d'articles

Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762 extension de gamme, Inox

plus d'infos

Dessins

Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762 extension de gamme, Inox
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83