norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette
06278-01_C

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en aluminium.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés. Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Accessoires :07375 Rondelle.
07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Contenu de la livraisonVolant en aluminium.
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique tournante.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06278-01_C Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette 1.016 kB

Dessins

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeType de formeAD1

D2D3D4L1L3HB3
T
LL2D5CAOAcc.PrixCommander
06278-01-08010103noirCalésage avec rainure2780102613,9162916,6311,46839M4 20,13 €
06278-01-08012104noirCalésage avec rainure2780122613,9162916,6413,86839M4 20,13 €
06278-01-10010103noirCalésage avec rainure33100102816173317,5311,48148M5 22,51 €
06278-01-10012104noirCalésage avec rainure33100122816173317,5413,88148M5 22,51 €
06278-01-12512104noirCalésage avec rainure42125123119,9183618,3413,89660M6 25,71 €
06278-01-12514105noirCalésage avec rainure42125143119,9183618,3516,39660M6 25,71 €
06278-01-08010203argentCalésage avec rainure2780102613,9162916,6311,46839M4 20,13 €
06278-01-08012204argentCalésage avec rainure2780122613,9162916,6413,86839M4 20,13 €
06278-01-10010203argentCalésage avec rainure33100102816173317,5311,48148M5 22,51 €
06278-01-10012204argentCalésage avec rainure33100122816173317,5413,88148M5 22,51 €
06278-01-12512204argentCalésage avec rainure42125123119,9183618,3413,89660M6 25,71 €
06278-01-12514205argentCalésage avec rainure42125143119,9183618,3516,39660M6 25,71 €
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83