norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec insert pour tête de vis
06942_A

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition :Polyamide : noir, finement structuré.
Traverse : polie.
Nota :La traverse est ajustée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l’étanchéité face aux projections d’eau. Différents types d’inserts permettent le montage en façade, ou sur la face arrière ou l‘assemblage de deux poignées l’une contre l’autre. Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec vis en Inox. Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans vis.Indication de dessin :
1) Insert pour tête de vis (A) Insert taraudé (B).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06942_A Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec insert pour tête de vis 133 kB

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec insert pour tête de vis

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06942-300101A3008011903501000 107,89 €
06942-350101A3508011904001000 113,57 €
06942-400101A4008011904501000 119,60 €
06942-500101A5008011905501000 131,40 €
06942-600101A6008011906501000 143,54 €
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83