norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450_SE Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, satinée mate 229 kB

Dessins

Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, satinée mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06450-92061noir RAL 9005mate satinée2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-92081noir RAL 9005mate satinée2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-93081noir RAL 9005mate satinée3M81416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-93101noir RAL 9005mate satinée3M101416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83