norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Verrou quart de tour

Les verrous quart de tour font généralement office de fixation pour les portes, volets ou armoires. Dans le secteur de l'industrie, ils sont souvent utilisés sur les portes de machines ou les armoires électriques, mais aussi sur les véhicules de chantier ou utilitaires en raison de leur fonction verrouillable et de leur construction solide.
La gamme de produits norelem comprend différents modèles de verrous quart de tour. Depuis les verrous quart de tour version courte ou longue jusqu'aux verrous quart de tour avec différentes formes de poignées (en L ou en T), en passant par les verrous quart de tour avec fonction verrouillable, pratiquement tous les domaines d'application sont couverts. Pour ce qui est des matériaux, les clients peuvent choisir entre la version acier ou la version inox.
Spécialement pour les locaux sanitaires, où règnent des règles de propreté strictes, norelem propose un verrou quart de tour en inox, étanche à l'eau et à la poussière (protection IP69K). Grâce à sa forme spéciale, il est particulièrement résistant au nettoyage et à la saleté.
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83