norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Adaptateur en plastique ou en zinc.Nota :Les adaptateurs pour cames sont utilisés en association avec les cames pour verrous quart de tour ou l’adaptateur pour tiges (05601-05). Ces adaptateurs permettent d’obtenir un verrouillage à 1, 2 ou 3 points avec levier pivotant (05600-02).Accessoires :05600-02 Levier pivotant en plastique.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05570 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05601-10_B Adaptateur pour cames en plastique forme B 207 kB
 Informations techniques relatives aux poignées pivotantes 362 kB

Dessins

Adaptateur pour cames en plastique forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
05601-10-016B27,55,5954,5381610 3,20 €

Autres articles de cette catégorie
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83