|
|
05601-05_AAdaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Adaptateur en acier, en inox ou en zinc.Nota :Les adaptateurs pour tiges servent à relier des tiges rondes ou plates et des leviers pivotants. Ces adaptateurs et l’association d’un levier pivotant et de tiges permettent d’obtenir un système de verrouillage à 2 ou 3 points pour sécuriser par ex. des armoires électriques.Accessoires :05569 Came en acier pour verrou quart de tour. 05570 Came en acier pour verrou quart de tour. 05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes. 05601-12 Tiges rondes en acier pour levier pivotant. 05601-21 Tiges plates en acier pour levier pivotant. 05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Type de forme | B | D | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05601-05-038 | A | acier | pour système à 2 points | 16,5 | 5 | - | 2,5 | 1,8 | - | 38 | 8,1 |  | | 2,84 € | | 05601-05-035 | A | acier | pour système à 2 points | 16,5 | 5 | - | 2,5 | 1,8 | - | 35 | 8,1 |  | | 2,84 € | | 05601-05-135 | A | acier inoxydable | pour système à 2 points | 16,5 | 5 | - | 2,5 | 1,8 | - | 35 | 8,1 |  | | 3,02 € | | 05601-05-138 | A | acier inoxydable | pour système à 2 points | 16,5 | 5 | - | 2,5 | 1,8 | - | 38 | 8,1 |  | | 3,02 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|