norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, course de serrage prolongée, automatisable, forme B, sans bras de serrage
04364-05_B

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, course de serrage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les ensembles de bridage pivotants modèle lourd avec course de serrage prolongée sont particulièrement adaptés aux opérations de serrage automatisées.

Au début de l'opération de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de pivotement de 90° vers le bas grâce à la courbe de commande intégrée. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Mode d'emploi :Clé à chocs à couple réglable.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :- Automatisables
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
Contenu de la livraisonEnsemble de bridage pivotant avec douille de positionnement incluse.Indication de dessin :
1) Course d'approche
2) Course de serrage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04364-05_B Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, course de serrage prolongée, automatisable, forme B, sans bras de serrage 155 kB

Dessins

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, course de serrage prolongée, automatisable, forme B, sans bras de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeType de formeBB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCAOAcc.PrixCommander
04364-05-1060pivotement à droiteBsans bras de serrage90701126105164311530291050311019 538,20 €
04364-05-0060pivotement à gaucheBsans bras de serrage90701126105164311530291050311019 538,20 €
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83