norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Vue d‘ensemble

retour
Nouveautés dans le domaine de la technique de serrage
16/05/22 - Nouveautés dans le domaine de la technique de serrage
Grâce à de nombreux nouveaux produits, norelem facilite le serrage et la fixation des pièces et des composantsplus...
norelem élargit sa gamme de produits
28/03/22 - norelem élargit sa gamme de produits
Plus de 10 000 nouveaux produits dans le nouveau catalogueplus...
Les interrupteurs de sécurité sans contact de norelem
28/02/22 - Les interrupteurs de sécurité sans contact de norelem
Ces produits permettent d'améliorer la sécurité de fonctionnement des machines et installations.plus...
Axes épaulés à tête plate avec compensation de tolérance
11/02/22 - Axes épaulés à tête plate avec compensation de tolérance
Réduire les tensions et prolonger la durée de vieplus...
Moins d'entretien, plus d'économies – avec norelem
06/12/21 - Une maintenance et un entretien des installations plus efficaces et moins coûteux
L'utilisation de composants standard de grande qualité de chez norelem permet de réduire les intervalles de maintenance, le temps qui y est consacré et les coûtsplus...
norelem présente de nouveaux poussoirs à ressort en plastique
13/10/21 - norelem présente de nouveaux poussoirs à ressort en plastique
Un positionnement et une fixation flexibles des pièces, même dans des conditions d'utilisation difficilesplus...
Innovants et économiques à la fois : les lauréats du prix Engineering Newcomer 2021
11/10/21 - Innovants et économiques à la fois :
les lauréats du prix Engineering Newcomer 2021
Cette année encore, le célèbre concours de conception encourage les idées prometteuses des jeunes talents.plus...
norelem élargit sa gamme de glissières télescopiques
01/10/21 - norelem élargit sa gamme de glissières télescopiques
Ces produits de grande qualité sont disponibles dans de nombreuses versions.plus...
norelem au salon Motek 2021
23/09/21 - norelem au salon Motek 2021
Découvrir des nouveautés et des produits éprouvés, et promouvoir l'expertise –
telle est la vision d'un salon professionnel chez norelem.
plus...
Une précision optimale avec les tables circulaires électriques de norelem
30/07/21 - Une précision optimale avec les tables circulaires électriques de norelem
Outre les variantes manuelles, norelem propose également désormais des tables de positionnement circulaires à motorisation coaxiale électrique.plus...
Technique de protection des surfaces pour composants de toutes sortes
16/07/21 - Une protection parfaite
Technique de protection des surfaces pour composants de toutes sortesplus...
norelem : les éléments normalisés Hygienic DESIGN
29/06/21 - norelem : les éléments normalisés Hygienic DESIGN
Pour les zones nécessitant une hygiène renforcée, comme dans l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire
Une propreté absolue grâce à norelem et à ses éléments normalisés Hygienic DESIGN
plus...
Colonnes de levage en aluminium, réglables électriquement
28/05/21 - Plus d'ergonomie sur le poste de travail grâce aux colonnes de levage norelem
Les nouvelles colonnes de levage norelem permettent de déplacer des objets de manière motorisée tout en les guidant de manière stable. Elles favorisent ainsi l'ergonomie sur les postes de travail individuels, mais aussi dans les agencements complexes à l'œuvre dans la construction de machines et d'installations.plus...
Tendeurs de chaîne pour pièces complexes
29/04/21 - Tendeurs de chaîne pour pièces complexes
norelem enrichit sa gamme technique de serrage d'une solution innovante qui offre les meilleures performances tout en réduisant les coûts.plus...
Les chaînes porte-câbles en plastique viennent enrichir la gamme complète de norelem
17/03/21 - Les chaînes porte-câbles en plastique viennent enrichir la gamme complète de norelem
Grâce aux nombreux modèles et accessoires disponibles, les câbles peuvent être passés et protégés de manière optimale.plus...
Nouveauté dans la gamme norelem : les amortisseurs de rotation
01/02/21 - Des mouvements fluides grâce aux amortisseurs de rotation norelem
Ces éléments de machine, sans entretien et prêts à installer, permettent de freiner et d'amortir de manière contrôlée les mouvements rotatifs ou linéaires.plus...
Glissières pour chaînes à rouleaux norelem
11/01/21 - Aucun risque d'usure :
Glissières pour chaînes à rouleaux norelemplus...
norelem présente une unité de centrage innovante
28/10/20 - Précise et solide :
norelem présente une unité de centrage innovanteplus...
Paliers linéaires à billes
01/09/20 - norelem élargit sa gamme de composants linéaires avec une série compacte
Les unités de logement et roulements à billes peu encombrants permettent de réaliser des tâches motrices linéaires dans les espaces les plus restreints.plus...
norelem propose une large gamme de cales de mise à niveau pour une installation sûre et rapide des machines ainsi que des amortisseurs de vibrations pour un fonctionnement silencieux.
03/08/20 - Configurer des machines de manière flexible grâce aux cales de mise à niveau et aux amortisseurs de vibrations
norelem propose une large gamme de solutions pour un montage sûr et un fonctionnement silencieuxplus...
norelem propose désormais des moteurs pas à pas dans les tailles NEMA 17, 23 et 34 – ils sont disponibles en version simple mais aussi avec commande intégrée.
15/06/20 - norelem élargit sa gamme de moteurs pas à pas
Les trois tailles les plus courantes, NEMA 17, NEMA 23 et NEMA 34, sont disponibles dès à présentplus...
norelem propose une sélection complète de tables de guidage à queue d'aronde et de tables de guidage de précision à palier à rouleaux.
30/04/20 - norelem présente une nouvelle génération de tables de guidage manuelles
Une sélection complète de produits de grande qualité : des modèles à queue d'aronde et des tables de guidage de précision à palier à rouleauxplus...
En ce qui concerne les vérins pneumatiques, norelem propose trois types normalisés NF-ISO avec longueurs de course et diamètres de piston différents.
21/04/20 - Nouveauté chez norelem : Des vérins pneumatiques à tige de piston
norelem propose trois types normalisés DIN-ISO avec longueurs de course et diamètres de piston différentsplus...
Des anses circulaires et des sangles de levage textiles avec une capacité de charge allant jusqu'à 5 tonnes viennent compléter la gamme de produits norelem.
15/04/20 - L'alternative douce : des sangles de levage et des anses circulaires textiles
Avec une capacité de charge allant jusqu'à cinq tonnes, les produits flexibles sont adaptés à des applications variées.plus...
norelem a ajouté à sa gamme de produits des cimblots et des têtes d'appui en céramique haute performance extrêmement solide.
18/03/20 - Nouveauté chez norelem : des cimblots en céramique haute performance extrêmement solide
Les constructeurs de machines et d'installations profitent d'une durée de vie sensiblement plus longue par rapport aux boulons en métal.plus...
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83