norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Volante

Volver

Volante

Las ruedas de mano KIPP están diseñadas para la rotación manual de un eje. Se aplican principalmente como elemento de control en la construcción de máquinas e instalaciones para realizar ajustes manuales mediante movimientos de rotación. Para tal fin se colocan en válvulas, máquinas herramientas y motorreductores con el fin de, por ejemplo, abrir y cerrar válvulas. Mediante la rueda de mano también es posible mover elementos individuales de una máquina en caso de emergencia.
Volante para girar un árbol manualmente

Volantes - Funcionamiento

Para que los movimientos de rotación de la mano se transmitan perfectamente a los elementos de la máquina que deben ser ajustados o posicionados, las ruedas de mano de KIPP disponen de una conexión de chavetero o de una sujeción al eje. Para facilitar su uso también es posible instalar una rueda de mano con empuñadura.
Volantes de disco con empuñadura giratoria

Volantes - Versiones

La gama de productos de KIPP incluye diversas variantes. Desde la rueda de mano con radios de aluminio, pasando por el volante de disco de plástico hasta la rueda de mano de fundición en gris conforme a DIN 950. También están disponibles versiones de Duroplast y Thermoplast. KIPP ofrece, además, ruedas de mano ergonómicas de la línea de diseño NOVOgrip.