norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación


Elementos de unión de tubos y conectores de perfiles

norelem incluye ahora en su gama elementos de unión de tubos, así como conectores de perfiles que se encuentran en el grupo de productos de los elementos especiales.
El bloque de sujetacables y el soporte de cables sirven especialmente como componentes de fijación para cables y mangueras. Los dos elementos se pueden montar usando un tornillo de cabeza cilíndrica o un tornillo alomado en combinación con una tuerca corredera en ranura. La fijación se realiza con un bloque de sujeción de cables en forma de sujetacables. El soporte de cables, por su parte, está fijado con una junta tórica tensada.
Otra versión ofrecida por norelem a sus clientes es la del soporte de cables con mazo. Esta modalidad se caracteriza porque el montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil.
Para la fijación de los sensores e interruptores de fin de carrera en perfiles de aluminio o elementos planos se utilizan portasensores. Con una pieza de fijación queda garantizada la protección contra la torsión en unión positiva. Sin pieza de fijación el soporte del sensor se puede ajustar en ángulo de forma continua.
La conexión a tierra de tipo 1 se utiliza sobre todo para conectar perfiles de aluminio. Además sirve para la puesta a tierra de estructuras de perfiles de aluminio.
Si se va a producir una descarga electrostática (ESD), se puede recurrir a una conexión equipotencial de tipo 1. Este componente se monta girándolo hacia dentro en la ranura y atornillándolo contra el perfil en un ángulo de 45°.