norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo guía de acero de cementación 1.7139.Versión:templado por cementación.Indicación:Los casquillos guía de acero con collar de centrado son componentes que se pueden utilizar en la construcción de herramientas y moldes. Se utilizan en la construcción de herramientas y moldes para asegurar una alineación, guiado y posicionamiento precisos de las herramientas, moldes y otras piezas móviles.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23678-10 Casquillos guía de acero con collar de centrado 354 kB
 Columnas guía y pernos guía 1,4 MB

Planos

Casquillos guía de acero con collar de centrado

Selección/filtro de artículos