norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
  • Acoplamientos - norelem mueve

Acoplamientos rígidos de norelem

Los acoplamientos rígidos suelen utilizarse en la práctica cuando hay que unir dos árboles alineados entre sí. Los acoplamientos rígidos están especialmente indicados en caso de pares de torsión muy elevados y con condiciones de uso extremas.

Forma de funcionamiento de los acoplamientos rígidos

La conexión árbol-cubo no positiva garantiza una transmisión del momento de torsión segura y sin juego, también sin necesidad de un chavetero adicional. Los bajos momentos de inercia y una alta calidad de equilibrado garantizan un comportamiento dinámico excelente, incluso con altas revoluciones. Por lo general, los acoplamientos no precisan mantenimiento y no se desgastan. Las aplicaciones abarcan desde complejos sistemas de accionamiento en la construcción general de máquinas, hasta accionamientos de husillos y ejes de máquinas-herramientas, pasando por aplicaciones de tecnología de medición y regulación. Otros ejemplos de aplicación típicos se encuentran en las máquinas textiles, empaquetadoras y máquinas de mecanizado de madera, así como en robots industriales y cabezales multihusillos.

Ventajas y características de los acoplamientos rígidos

Los acoplamientos rígidos les aportan a los mecánicos la ventaja de una gran estabilidad, a la vez que unas elevadas revoluciones. Lo importante, además, es que el árbol no se descoloca ni se producen fallos de alineación. Y aquí no se acaban las ventajas:

• Una elevada rigidez de torsión con alternancia de carga dinámica

• Reducido momento de inercia

• Transmisión de fuerza en el ángulo exacto

• Elevada resistencia térmica

• Sin aflojamiento de tornillos debido a las vibraciones

• Bajo nivel de desgaste (casi no precisa mantenimiento)

Los acoplamientos rígidos de norelem soportan regímenes de 4000 rpm y se pueden utilizar en rangos de temperatura de -40 °C a +175 °C. Se ofrecen versiones de acoplamientos rígidos de una y de dos piezas. La versión de dos piezas se denomina también acoplamiento de compresión. Todos los acoplamientos de norelem están disponibles en los materiales acero y acero inoxidable. En la versión estándar, los acoplamientos rígidos se suministran con un taladro pasante para árboles con diámetros de Ø8 mm a Ø50 mm.
El 23050 es un acoplamiento en versión ranurada y el 23052 tiene una ejecución dividida. Las dos variantes son muy robustas y duraderas. El acoplamiento rígido de una pieza envuelve totalmente el eje, sin dañarlo, ofreciendo así una elevada fuerza de torsión. El acoplamiento dividido puede montarse, incluso, cuando los dos extremos del árbol ya se encuentran en su posición definitiva (ya no es posible empujar el acoplamiento).

Campos de aplicación de los acoplamientos rígidos

Los acoplamientos rígidos encuentran aplicación principalmente en las áreas del transporte de materiales, la industria del embalaje, en la construcción de máquinas, la investigación de semiconductores o, también, en la industria de automoción. Otras áreas de utilización que cabe mencionar son:

• Construcción de maquinaria especial

• Sistemas metrológicos

• Máquinas herramienta

• Técnicas de depuración

• Técnica de esclusas y compuertas

• Industria textil

• Industria alimentaria