norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base 1.0036, pestillo de golpe 1.0503.Versión:Cuerpo base fosfatado, pestillo de golpe bruñido.Indicación:Ver las medidas que falten del pestillo de golpe en 07560.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 08150 Piezas de desgaste 145 kB

Planos

Piezas de desgaste

Selección/filtro de artículos

Referencia

BB1B2B3B4HH1H2CADAcc.PrecioPedir
08150-01201898,523501277 55,66 €
08150-0230281110,524631699 63,16 €
08150-0340361414,52410025145 89,30 €