norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Perno de apoyo y pies de posiciones

En las aplicaciones en que se utilizan varias clavijas de apoyo se puede rectificar la altura de apoyo. Además, estos pernos de apoyo pueden usarse como pies de dispositivos. Otras funciones de los pernos de apoyo que cabe mencionar son como soporte de piezas de trabajo brutas y procesadas y como piezas de presión en la fabricación de herramientas y portapiezas.
Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la fabricación de máquinas y equipos en general. Dan un apoyo óptimo a las piezas de trabajo sin procesar y procesadas.