norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

norelem complementa su gama de componentes lineales con una serie compacta

Volver

norelem complementa su gama de componentes lineales con una serie compacta

Las unidades de carcasa y los rodamientos de bolas ocupan poco espacio y permiten resolver problemas de movimiento lineal en un espacio mínimo.
Otra novedad de norelem es la serie de componentes lineales especialmente compactos, aptos para aplicaciones con poco espacio constructivo. Las unidades de carcasas lineales, los rodamientos de bolas y los apoyos de árbol se utilizan, por ejemplo, en las máquinas de montaje y alimentación, escáneres ópticos y robots.

Las unidades carcasas lineales pueden realizar movimientos lineales, sirviendo entonces como patines de transporte. Los modelos compactos de norelem están compuestos de una carcasa de aluminio y un rodamiento lineal de bolas premontado con junta por los dos lados.

     

Además se ofrece una versión tándem con dos rodamientos lineales de bolas premontados equipados con dispositivo de autoalineación. Las unidades de carcasas tienen una perforación de lubricación cada una que permite relubricar los rodamientos de bolas en caso necesario.

Rodamientos lineales de bolas de acero compactos

Los rodamientos lineales de bolas compactos están disponibles con o sin dispositivo de autoalineación. La versión corriente de acero y una jaula de plástico es suficiente para algunos casos de aplicación.

     

Los modelos con dispositivo de autoalineación están formados por una carcasa de plástico, placas de pista de acero para rodamientos y bolas de acero. Se utilizan cuando hay instalados varios rodamientos lineales de bolas en una carcasa y, en esta situación, pueden contrarrestar los errores de alineación, compensar tolerancias e impedir que se ladeen.

Apoyos de árbol de aluminio compactos

Cabe mencionar también que norelem tiene en su gama apoyos de árbol de forma constructiva compacta. Tienen una perforación de alojamiento para la sujeción y la fijación de los árboles guía de forma sencilla y segura.

Infórmese aquí sobre la gama completa de componentes lineales de norelem.

Breve descripción
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
La empresa norelem Normelemente GmbH & Co. KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 70.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector.

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de cualquier tamaño y de todos los sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem se muestra como un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en la transformación de ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.