norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Tensores de cadena para piezas de trabajo complejas

Volver
Tensores de cadena para piezas de trabajo complejas
norelem añade a su gama de técnica de sujeción una solución muy avanzada, que aporta un rendimiento excelente, a la vez que ahorra costes.
Los tensores de cadena de norelem permiten tensar y fijar con fiabilidad piezas de trabajo con formas y bordes irregulares. Estas piezas, ideales para resolver problemas, hacen innecesarios los dispositivos especiales de sujeción, tan costosos, sobre todo en la construcción de máquinas y de plantas.

Los tensores de cadena se montan con ayuda de los tornillos de fijación y las tuercas correderas en ranura en la máquina herramienta o en una placa de sujeción. Mediante una distribución uniforme de las fuerzas de la tensión de cadena se pueden fijar piezas de trabajo, relativamente, sin deformación. Otras ventajas de esta solución son la elevada fuerza de sujeción, el amplio rango de ajuste y la protección de la pieza de trabajo mediante elementos de plástico.

Los sets de tensores de cadena de norelem, que facilitan un primer acceso a ese producto, están formados por ganchos de sujeción, piezas de retención, juego de seguridad, cuatro cadenas de rodillos de distintas longitudes, cuatro eslabones de cierre y seis elementos de plástico. Están disponibles en dos tamaños distintos, que permiten fuerzas de sujeción entre 15 kN y. 40 kN. Por cierto: En el Centro de formación de norelem ACADEMY ahora también hay información disponible para conocer mejor los tensores de cadena.

Los sets de tensores de cadena se pueden ampliar con las cadenas de rodillos disponibles por separado, que se pueden acortar o combinar como se desee. Estos componentes convencen por la reducida elongación de la cadena gracias a la tensión previa y por su resistencia a la suciedad y a la influencia de la temperatura. Los clientes pueden elegir cadenas de longitudes entre 125 - 1000 mm y entre dos fuerzas de sujeción distintas.
Además, norelem tiene en su gama tensores de dos tamaños, con los que se pueden tensar las cadenas previamente. Al alargar la cadena se elimina el juego.
Otra ventaja es que se ofrecen prismas de dos tamaños para el posicionamiento flexible de la solución de sujeción en la mesa de la máquina. Si es necesario, los prismas se pueden alinear además exactamente en la mesa de máquinas con una tuerca corredera de ranura.

Infórmese aquí sobre la gama completa

Ir a los productos:

Breve descripción
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
La empresa norelem Normelemente GmbH & Co. KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 70.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector.

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de cualquier tamaño y de todos los sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem se muestra como un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en la transformación de ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.