norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Eslingas de cinta plana textil y eslingas redondas

Volver

Una alternativa fuerte y suave: eslingas de cinta plana textil y eslingas redondas

Con una capacidad de carga de hasta cinco toneladas, se prestan para los productos flexibles en toda clase de aplicaciones.
Los medios de suspensión, como las eslingas de cinta plana y las eslingas redondas, constituyen en muchas ocasiones una buena alternativa a las cadenas y cables: son más ligeras y agradables de manipular, cuidan la superficies del objeto transportado y requieren poco espacio al guardarlas.

Las eslingas redondas se adaptan con flexibilidad al objeto a transportar y, por eso, son especialmente adecuadas para las cargas delicadas; son una solución ideal, por ejemplo, para izar bobinas de hojalata.

Las eslingas redondas de norelem cumplen con la norma DIN EN 1492-2. Están formadas por cuerdas de fibra de poliéster recubiertas con una resistente camisa protectora. Esta última está fabricada de poliéster tejido y cuenta con una superficie impregnada de poliuretano resistente a la fricción. Como complemento a las eslingas redondas de norelem, tenemos también disponibles ganchos aptos para las eslingas redondas y elementos de unión.

Eslingas redondas

Las eslingas de cinta plana se utilizan en todas las aplicaciones en que hay una superficie de apoyo ancha y limpia. Esta superficie de apoyo ancha permite distribuir la presión de la carga, evitándose así dañar el producto izado. Especialmente práctico: Las eslingas de cinta plana se pueden pasar sencillamente bajo una carga, lo que facilita mucho su manipulación.

Los productos de norelem cumplen la norma DIN EN 1492-1. Están compuestos de una correa de poliéster altamente resistente con una superficie impregnada de poliuretano resistente al desgaste.
Eslingas planas de suspensión
La extensión de las eslingas redondas y las eslingas de cinta plana de norelem no llega, en absoluto, bajo plena carga, al 7 %. Están fabricadas con un factor de seguridad multiplicado por 7 y poseen el marcado CE conforme a la Directiva de máquinas europea.
Como medios de suspensión, tienen una alta resistencia UV y una absorción de humedad baja. Se pueden utilizar en un rango de temperatura ampliado de -40 °C a +100 °C.
Breve descripción
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
La empresa norelem Normelemente GmbH & Co. KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 70.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector.

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de cualquier tamaño y de todos los sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem se muestra como un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en la transformación de ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.
Símbolo: 799

Impresión gratuita, ejemplar de prueba solicitado