norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Carriles de deslizamiento para cadenas de rodillos de norelem

Volver
  • Carriles de deslizamiento para cadenas de rodillos de norelem
No dan ninguna oportunidad al desgaste: Carriles de deslizamiento para cadenas de rodillos de norelem
Un guiado óptimo de cadenas de rodillos, reducción al mínimo de las vibraciones y ruidos, así como prolongación de la durabilidad de los mecanismos de accionamiento por cadena, todo ello se logra sin problemas con los componentes de norelem: Carriles de rodadura y perfiles en C adecuados, disponibles en muchas versiones.
Los accionamientos de cadena de rodillos son un elemento clásico de la tecnología de accionamiento. Garantizan una transmisión de la fuerza de forma positiva y unas relaciones de transmisión constantes. En los sistemas se utilizan principalmente cadenas de rodillos, que norelem ofrece en una gran variedad de versiones, para que sirvan en numerosas aplicaciones.

Para reducir al mínimo el desgaste de las cadenas de rodillos, se prestan sobre todo los carriles de deslizamiento. Ofrecen apoyo y guían las cadenas de rodillos en el ramal vacío, reducen la generación de ruidos y vibraciones, prolongando en suma la vida útil de la instalación. Las regletas de deslizamiento de norelem sirven para las cadenas de rodillos según DIN ISO 606 y están disponibles en muchos tamaños y versiones distintas. Se fabrican de polietileno de forma macromolecular. Este material convence tanto por su mayor rango de temperaturas entre -200 °C y +60 °C (brevemente, hasta +80 °C), como por sus propiedades de autolubricación. Los carriles de deslizamiento están, por lo tanto, exentos de mantenimiento. Además son inalterables a la mayoría de los ácidos y otras sustancias químicas.

Los carriles de deslizamiento – disponibles en norelem en longitudes fijas de 2000 mm – se pueden fijar con perforaciones roscadas o avellanadas a la instalación.

      

De forma complementaria, norelem comercializa tambiénperfiles en C de acero y acero inoxidable que se pueden atornillar o soldar a la instalación. Los carriles de deslizamiento con ranuras guía incorporadas se pueden insertar luego en los perfiles en C, con lo que quedan a salvo de las fuerzas transversales y la torsión. Los carriles de deslizamiento se pueden mover libremente en los perfiles en C, lo que les permiten dilatarse sin trabas en caso de oscilaciones de temperatura.

Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO 606
Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO 606 para perfiles en C
Perfiles en C de acero o acero inoxidable para carriles de rodadura

Infórmese aquí sobre la gama completa

Ir a los productos:

Breve descripción
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
La empresa norelem Normelemente GmbH & Co. KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 70.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector.

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de cualquier tamaño y de todos los sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem se muestra como un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en la transformación de ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.