norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Datos CAD

Volver
  • Datos CAD

El asistente CAD de norelem. Así de fácil es conseguir datos en CAD:

1er paso:
Seleccione el producto adecuado y, en la página de detalles del producto, haga clic en el botón CAD de la tabla del producto.
2° paso:
El modelo CAD en 3D aparece en una ventana separada.
3er paso:
Los datos CAD los puede ahora descargar o generar directamente en su sistema CAD mediante el plugin PART2CAD. Para ello, tiene que tener sesión abierta en el sistema.
Variante 1:
Bájese los datos CAD. Elija el sistema CAD que más le convenga. A continuación, puede importar manualmente los datos del programa CAD.

                       

                  

Variante 2:

Con el plugin PART2CAD se podrá integrar los datos CAD de norelem directamente su sistema, sin memoria intermedia ni importar manualmente.

El plugin genera modelos CAD inteligentes.

Actualmente disponible para los sistemas siguientes: Catia, Creo, Inventor, NX, SolidEdge und SolidWorks.

Asistentes de diseño para su trabajo diario
Con los datos CAD de norelem podrá diseñar con mayor eficiencia, ahorrando tiempo y trabajo. La razón: Los datos CAD le facilitan en la práctica la integración de un producto en el proceso de planificación y producción. Los datos preparados así permiten obtener un considerable ahorro de tiempo. Así que, ¿para qué dibujar un componente a mano?
En colaboración con nuestro potente socio CADENAS ofrecemos a nuestros clientes una extensa biblioteca CAD en la que encontrará todas las características geométricas y técnicas relevantes de los componentes.
Los datos los podrá integrar sin problemas en su sistema CAD, conectarlos entre sí y modificarlos como haga falta.
Los dibujos se ofrecen en formato 2D y 3D.
La vista panorámica de 360° reproduce visualmente todos los bordes de interferencia.
Otras ventajas
Todos los productos tienen disponibles datos en CAD.
  • El producto examinado se puede consultar y pedir con un clic del ratón.
  • El modelo CAD correspondiente lleva también los números de artículo correctos.
  • Para facilitar la integración del software, norelem ofrece modelos en todos los formatos corrientes en 2D y 3D
    (Catia / Pro/E / SolidWorks / Solid / Designer / Solid Edge / AutoCAD / Me10 / Unigraphics / Inventor) an.
  • También cuenta con interfaces neutras (SAT / STEP / IGES / DFX).
Todos los productos son compatibles con ERP, permitiendo así una perfecta transferencia de la información a los sistemas de gestión de mercancías.
Todos los modelos en CAD obtienen una clasificación ecl@ass, números arancelarios, identificación según RoHS y números EAN.