norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Unidad de posicionamiento

Volver
Test

Unidad de posicionamiento

Las mesas de posicionamiento y las mesas de posicionamiento redondas de norelem incorporan una tecnología de la máxima precisión. Los más diversos componentes, sensores, interruptores finales e incluso cámaras se pueden alinear con una exactitud de centésimas de milímetro. Se aplican en mesas motorizadas de bajo mantenimiento y ruido con accionamiento eléctrico en máquinas-herramienta, centros de mecanizado, sistemas de manipulación, en la construcción de portapiezas, así como en instrumentos de medición, verificación y ensayo. Los versátiles módulos de movimiento y posicionamiento están concebidos para velocidades de desplazamiento de hasta 1,2 m/min y objetos de hasta 10 kg de peso.
norelem ofrece mesas de posicionamiento en las variantes siguientes:

Directamente a la tienda