norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Unidad de ajuste

Volver
Test

Unidad de ajuste

Las unidades de regulación de norelem se utilizan sobre todo en el sector de construcción de maquinaria, plantas e instalaciones. Sirven para ajustar y regular de forma exacta los elementos en el área X-Y. De este modo se pueden compensar las tolerancias de fabricación en la estructura mecánica. El zócalo base con un montaje integrado simple y doble y el taladro de centraje garantizan una instalación en la posición exacta de todos los elementos y están además concebidos a juego con las unidades de regulación.

Gracias al patrón de taladros, unitario y del tamaño correspondiente, las unidades de regulación pueden también montarse con posterioridad debajo del zócalo base. norelem ofrece unidades de regulación compatibles con los zócalos base y columnas en los tamaños 12, 20, 30 uy 40 an.

Directamente a la tienda