norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Tuerca de martillo y tornillo con cabeza de martillo

Volver
Test

Tuercas de martillo y tornillos con cabeza de martillo

Las tuercas de martillo y los tornillos con cabeza de martillo se utilizan como un elemento de fijación rápido y seguro. Los dos componentes se giran dentro de la ranura del perfil, por lo que pueden añadirse con posterioridad a sistemas existentes . Tanto las tuercas de martillo como los tornillos con cabeza de martillo se pueden girar 90° al apretarlos, encajando entonces en la ranura. La acanaladura es esencial para una unión con conductividad eléctrica, porque, al romper la capa de anódica, crea una conexión segura.
norelem ofrece diversos modelos de tuercas de martillo y tornillos con cabeza de martillo.

Directamente a la tienda