norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Scharniere aus Kunststoff (Rastfunktion)

Volver
Test

Bisagras de plástico con función de retención

Son adecuadas para todas las áreas de aplicación existentes, ya sea para la ebanistería, en la industria o para maquinaria de construcción. Las bisagras de plástico con función de retención se emplean, por ejemplo, para las puertas hechas de policarbonato Makrolon. Las puertas, con la función de retención, pueden fijarse en dos posiciones determinadas, evitando así que se muevan por sí solas. Además, las bisagras se pueden fijar en una ranura mediante salientes guía.
El surtido de bisagras de norelem es tan extenso como variado. Desde bisagras soldables o bisagras angulares con agujero avellanado hasta bisagras con muelle de acero o acero inoxidable: el cliente tiene una oferta muy diversificada donde elegir.

Directamente a la tienda