norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Rueda dentadas

Volver
Test

Ruedas dentadas

Las ruedas dentadas cilíndricas se utilizan en la práctica, sobre todo, en la elevación y descenso de cargas. Garantizan una transmisión de las fuerzas en unión continua y sin deslizamiento, también con variación de la dirección de giro.
Se puede elegir entre diámetros de 14-387 mm, y anchos de diente entre 15 y 30 mm. Para facilitar el montaje, las ruedas dentadas se puede dotar opcionalmente de un cubo.
norelem ofrece ruedas dentadas de acero y plástico en distintas versiones.

Directamente a la tienda