norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción rápida

Volver
Test

Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción rápida

El sistema de posicionamiento y sujeción mecánico permite posicionar y fijar con precisión placas tensoras y placas de base en cuestión de segundos. Con esto se consigue también ahorrar tiempo durante el equipamiento.
Aplicación:

En un primer paso, el cilindro de posicionamiento se inserta en la perforación de alojamiento y se presiona el botón hacia dentro. De esta manera se separan las tres bolas de ajuste hacia afuera para posicionar los componentes. El tornillo de sujeción se aprieta con una llave hexagonal, lográndose así un apriete seguro y en unión continua del componente.

Directamente a la tienda
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
Cuba
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83