norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Pivote portador con arandela plegable

Volver
Test

Pivote portador con anillo de seguridad

Los pivotes portadores de norelem sirven como fiables receptores de carga para el transporte seguro de herramientas. Sobre todo al transportar herramientas de corte, punzonado o inyección y de matrices, los pivotes portadores están muy solicitados. Están diseñados para soportar cargas de 300 kg, en las versiones más pequeñas y de hasta 3.200 kg. en las versiones más grandes.
Aplicación: Para recibir la carga, el pivote portador se inserta con el anillo de seguridad en la perforación de alojamiento prevista. Al introducir el perno, este presiona el anillo de seguridad sobre el amplio bisel, apartándolo a un lado. El anillo de seguridad cumple la función de proteger el pivote portador para que no pueda salirse accidentalmente. Esto se consigue mediante un muelle integrado que comprime el seguro excéntricamente desde el eje central del perno. De este modo se garantiza que el pivote portador permanezca asegurado por los dos lados en su perforación de alojamiento. Cuando se vuelve a presionar el anillo de seguridad, el pivote portador se puede sacar sin dificultad de la perforación de alojamiento.
norelem ofrece pivotes portadores con anillo de seguridad en cinco versiones diferentes.
Pivote portador con seguridad añadida para cargas pequeñas y medianas

Directamente a la tienda