norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Perno de bloqueo de bola

Volver
Test

Perno de bloqueo de bola autobloqueante

Con los pernos de bloqueo de bola de norelem se pueden unir y asegurar los elementos de máquinas de una forma simple y rápida. Un perno de bloqueo de bola está formado por un perno alargado (un pasador metálico), un botón pulsador con fuerza elástica, así como por un elemento de bloqueo en el extremo del perno. El elemento de bloqueo se compone de dos bolas que asumen la función de bloqueo.
Utilización: Presionando el botón pulsador se pueden desbloquear las dos bolas del extremo inferior y, con ello, separar los dos componentes unidos previamente. Al soltar el botón pulsador se bloquean de nuevo las bolas, garantizando así una unión indisociable.
Los pernos de bloqueo de bola de norelem, ya sea como empuñadura en L, empuñadura en T o botón con forma de seta, están disponibles con diferentes tipos de empuñaduras. Además, norelem ofrece los pernos de bloqueo de bola en una versión de acero inoxidable en la que todos los componentes (la empuñadura, el pasador metálico y las bolas) está fabricados de acero inoxidable.

Directamente a la tienda