norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Mandril de centrado expansible

Volver
Test

Mandriles de sujeción

Los mandriles de sujeción de norelem son especialmente idóneos para fijar piezas de trabajo de forma rápida y sencilla. Se suelen utilizar en la tecnología de fabricación. Para el remecanizado de piezas de tornos y fresadoras con agujero ciego. Así, mediante el fresado y torneado del diámetro D, se puede adaptar el diámetro de la pieza de trabajo a fijar. El mandril de sujeción se puede accionar en la máquina o bien con una tuerca tensora y un tornillo de sujeción, o bien neumáticamente mediante un cilindro de sujeción.
El surtido de norelem comprende, además de los mandriles de sujeción corrientes, también los mandriles de sujeción con apriete lateral.

Directamente a la tienda