norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Insertos roscados autorroscantes con hendidura de corte

Volver
Test

Insertos roscados autorroscantes

Los insertos roscados autorroscantes se prestan cuando hay que establecer uniones roscadas de alta tenacidad, resistentes al desgaste y a las vibraciones en materiales con una baja resistencia al cizallamiento. Entre estos materiales se cuentan, por ejemplo, el aluminio, el latón, el bronce, el hierro fundido, así como los duro y termoplásticos. Los insertos roscados con hendidura de corte tienen una forma cónica en el extremo inferior y al insertarlos en un agujero de alojamiento cortan por sí mismos la rosca receptora. Además, estos insertos roscados con hendidura de corte actúan a modo de seguro de tornillo porque, en algunos materiales, ceden levemente hacia dentro elásticamente en la zona de la hendidura de corte.
Los insertos roscados con hendidura de corte de norelem están disponibles tanto en versión de acero como de acero inoxidable.
Como herramienta de montaje, norelem ofrece dos variantes: una herramienta de montaje a mano y otra de montaje a máquina.
Selbstschneidende Gewindeeinsätze

Directamente a la tienda