norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Husillo roscado para pie articulado de acero o acero inoxidable

Volver
Test

Husillos roscados y discos para pies articulados

Los pies articulados está formados por dos componentes: por un lado un husillo roscado y por otro, un disco. Los pies articulados tienen la gran ventaja de que cada husillo roscado se pueden combinar con cualquier disco. De este modo se pueden confeccionar a medida en función del campo de aplicación.
Montaje: Utilizando un martillo de plástico, se introduce la cabeza esférica verticalmente en el disco del pie articulado. También hay la posibilidad de fijar el pie articulado en el suelo. Los dos tubos de fijación cerrados se pueden abrir con facilidad con un punzón, para poder fijar el pie articulado al suelo.
norelem ofrece pies articulados en modelos de acero y acero inoxidable.

Directamente a la tienda