norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Husillo roscado para perno de apoyo regulable ECO-Line de acero o acero inoxidable

Volver
Test

Husillos roscados y discos para pies regulables ECO

Los pies regulables está formados por dos componentes: por un lado un husillo roscado y por otro, un disco. Los pies regulables tienen la gran ventaja de que cada husillo roscado se pueden combinar con cualquier disco, con lo que el campo de aplicación se puede confeccionar a medida. Hay que tener en cuenta que el husillo roscado se monta a presión sin posibilidad de desmontaje posterior. Los pies regulables se utilizan en la construcción de máquinas y plantas, así como en la industria del mueble, como por ejemplo para sillas de oficina.
La placa antideslizante, que absorbe las vibraciones, evita desde el principio los posibles deslizamientos.
norelem ofrece husillos roscados y discos para pies regulables en diversas versiones.

Directamente a la tienda
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
Cuba
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83