norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Husillo de bolas orientable y con cabeza CHC

Volver
Test

Tornillos de presión esféricos

Los tornillos de presión de punta esférica se utilizan para sujetar o como elemento de apoyo de piezas de trabajo. Sobre todo en la construcción de utillajes y portapiezas en máquinas herramienta se suelen emplear tornillos de presión de punta esférica. Están formados por un tornillo estándar corriente y una bola rebordeada en el extremo de la rosca. La bola pivotante se adapta a la superficie de la pieza de trabajo, lo que permite generar un punto exacto de presión o de encaje exacto, sin dañar la superficie del material. Con la rosca del tornillo se puede aportar fuerza de sujeción adicional.
La gama de productos de norelem abarca tornillos de presión de punta esférica en numerosas versiones diferentes.

Directamente a la tienda