norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Escuadra de ensamblaje tipo I

Volver
Test

Escuadra de fijación

Las escuadras de fijación se suelen utilizar cuando, por ejemplo, hay que unir entre sí dos perfiles de aluminio de la misma serie. Al conectarlos, se tocan los costados de los dos perfiles y se pueden cruzar en un ángulo discrecional.
Al soltar el tornillo se liberan las dos sujeciones, lo que, a su vez, permite el giro libre y el desplazamiento a lo largo de las ranuras.
norelem ofrece escuadras de fijación en dos variaciones distintas. Por lo general se utilizan en pares o en combinación con una escuadra articulada.

Directamente a la tienda