norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Brida deslizante

Volver
Test

Hierros de sujeción

Los hierros de sujeción se emplean cuando hay que fijar varios cuerpos fijos a una placa de trabajo y el tornillo de banco de máquina no es una opción apta. Representan una alternativa económica a los tornillos de banco de máquina. Los hierros de sujeción están especialmente concebidos para un ajuste sencillo y preciso a cada pieza de trabajo. Al ajustarlo hay que tener cuidado de que el hierro de sujeción esté siempre colocado en paralelo a la superficie de la mesa.
La gama de productos de norelem comprende hierros de sujeción en numerosas variaciones, desde hierros de sujeción ajustables o hierros de sujeción pivotanteshasta hierros de sujeción bilaterales.

Directamente a la tienda