norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Brida dentada

Volver
Test

Hierros de sujeción con dentado escalonado

Los hierros de sujeción se emplean cuando hay que fijar varios cuerpos fijos a una placa de trabajo y el tornillo de banco de máquina no es una opción apta. Representan una alternativa económica a los tornillos de banco de máquina. Los hierros de sujeción están especialmente concebidos para un ajuste sencillo y preciso a cada pieza de trabajo. Al ajustarlo hay que tener cuidado de que el hierro de sujeción esté siempre colocado en paralelo a la superficie de la mesa o la placa de montaje.
Los hierros de sujeción con dentado escalonado se pueden usar exclusivamente junto con los bloques de sujeción universales.
Los hierros de sujeción con dentado escalonado de norelem están disponibles en diversas variaciones.

Directamente a la tienda