norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Amortiguador

Volver
Test

Amortiguadores

Los amortiguadores industriales de norelem le ofrecen la posibilidad de realizar un ajuste exacto de la amortiguación deseada. Se utilizan principalmente en actuadores de giro y de fracción de vuelta, o bien en cilindros lineales. Están formados por unos elementos hidráulicos sin mantenimiento y listos para su instalación. La utilización de amortiguadores permite frenar las masas en movimiento de forma rápida y suave. Además presentan una máxima durabilidad, a la vez que una gran absorción de energía.
norelem ofrece tanto amortiguadores industriales, como también amortiguadores alineados con módulos lineales neumáticos .

Directamente a la tienda