norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Accionamiento por correa

Volver
Test

Accionamiento por correa

Los accionamientos de correa dentada de norelem están muy solicitados, sobre todo, en las tecnologías lineal, de transporte y de accionamiento. Siempre que hay que transmitir fuerzas, las correas dentadas y las arandelas dentadas juegan un importante papel. No solo transmiten grandes fuerzas, sino que además presentan un elevado grado de eficiencia.
Las correas dentadas de norelem - de precisión exacta, duraderas y con bajo mantenimiento - poseen las características idóneas para todos los cometidos de accionamiento en el sector industrial. Las correas están disponibles en longitudes estándar de 165 mm a 2250 mm en todas las longitudes deseadas. Además de las diversas longitudes, también hay dos perfiles donde elegir. En la gama de correas dentadas se puede seleccionar el perfil T, el perfil AT, así como el perfil HTD.

Directamente a la tienda