norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido, aptos para automatización, forma A, con brazo de sujeción
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.
Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.Material:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Modo de accionamiento:Llave de impacto con momento de torsión ajustable.Ventajas:- Apto para automatización - Elevadas fuerzas de sujeción - Sujeción rápidaVolumen de suministroDispositivos de sujeción pivotantes con casquillo de posicionamiento.Indicación sobre el dibujo:
1) Carrera de rotación 2) Carrera de sujeción 3) Giro a la izquierda 4) Giro a la derecha
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.