norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU für Aluminiumprofile, Form A
95046-15_A

Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU für...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Aluminium-Profilsysteme sind für den modernen Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau geeignet. Die Rollen für Aluminiumprofile zeichnen sich durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Design verkörpert die Essenz von Einfachheit und Funktionalität.Werkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus thermoplastischem Polyurethan (TPU).
Radkörper aus Polyamid 6.
Ausführung:Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei.
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) dunkelgrau.
Polyamid 6 silbergrau.
Hinweis:Mit zwei speziell entwickelten Befestigungsplatten ist eine nahezu universelle Adaptierbarkeit an jedes Aluminiumprofil gewährleistet. Das Standardprogramm umfasst verschiedene Rollen wie Bockrollen oder Lenkrollen mit und ohne Feststeller.
Die Rollen weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.
Der Laufbelag aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan (TPU) hat eine Härte von 94° Shore A und ist auf den Radkörper aufgespritzt. Der Laufbelag ist spurlos, kontaktverfärbungsfrei und zeichnet sich durch einen geringen Roll- und Lenkwiderstand sowie eine hohe Abriebfestigkeit aus.
Anwendung:Angewendet werden die Rollen mit thermoplastischem Polyurethan Laufbelag bei Werkzeugwagen, Bodenrollern oder im Hygienebereich - zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie.Temperaturbereich:-20 °C - +70 °C.Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95046-15_A Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU für Aluminiumprofile, Form A 252 kB

Zeichnungen

Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU für Aluminiumprofile, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1FormB

B1DD1HLL1Tragfähigkeit
kg
BefestigungsartBenennungCADZub.PreisBestellen
95046-15-100750251ohne FeststellsystemA2540758,51001208075AnschraubplatteBockrolle 29,01 €
95046-15-100800321ohne FeststellsystemA3240808,511112080120AnschraubplatteBockrolle 32,27 €
95046-15-101000321ohne FeststellsystemA32401008,513612080120AnschraubplatteBockrolle 37,70 €
95046-15-101250321ohne FeststellsystemA32401258,516112080120AnschraubplatteBockrolle 41,34 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Kolumbien
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2025 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83