norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明一般性:

这种胶粘剂使金属、橡胶、塑料和其他材料彼此相连。几秒之内实现高强度粘接。

LOCTITE 万能胶(氰基丙烯酸酯),97990-401....
这种胶粘剂粘接各种材料(金属、塑料、皮革、橡胶、木材、纸板、陶瓷等)并实现极小间隙下的极高强度。
-40 °C 至 +120 °C 的耐温度变化性。

LOCTITE 塑料粘接剂,97990-4060770
用于难以粘接塑料如聚乙烯 (PE) 和聚丙烯 (PP) 的瞬干胶 406(氰基丙烯酸酯)和 770 的塑料用组合粘接剂。
-40 °C 至 +120 °C 的耐温度变化性。

凝胶状LOCTITE万能胶(氰基丙烯酸酯),97990-454....
这种凝胶状胶粘剂可精确应用,即使在垂直表面也不会流出和滴下。粘接各种材料,甚至多孔材料。
良好的间隙填充能力。
-40 °C 至 +120 °C 的耐温度变化性。

特点:
RoHS

商品选择/筛选

订货号

容器内部
标识号
工作环境粘度
m Pa · s
操作时间
固化时间
小时
粘接间距
mm
CAD配件价格订购
97990-401002020 g 瓶401空气湿度1003-10120,05-0,1 根据要求
97990-401005050 g 瓶401空气湿度1003-10120,05-0,1 根据要求
97990-406077020/10 g 套装406/770空气湿度202-10120,05-0,1 根据要求
97990-454002020 g 软管454空气湿度凝胶状5-10120,05-0,1 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83