96510
网保护垫
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
量尺、 磁性标签和磁性袋、 防护网、 Supercraft 软头锤、 防冲件、 锥形清洁器和清洁棒、 冷却管
网保护垫
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚丙烯。
提示:
有效保护表面和敏感产品。极为耐抗外部影响并且环保,可回收利用。可根据个性化需求自行定制。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 96510 网保护垫
228 kB
商品选择/筛选
订货号
类型 1
类型 2
LB=尺寸
网格尺寸
材料厚度
颜色
G=每 m 重量 g
CAD
配件
价格
订购
96510-07500950
运输
-
750x950 mm
11x11 mm
3,8 mm
蓝色
640
根据要求
96510-078011804
运输
-
780x1180 mm
4X4 mm
3,7 mm
黑色
900
根据要求
96510-078011806
运输
-
780x1180 mm
6x6 mm
2,8 mm
黑色
460
根据要求
96510-075010000007
运输
-
750X100000 (+/- 10 mm)
7x7 mm
2,2 mm
蓝色
200
根据要求
96510-07507500010
运输
-
750X75000 (+/- 10 mm)
10x10 mm
3 mm
白色
410
根据要求
96510-07505000011
运输
-
750X50000 (+/- 10 mm)
11x11 mm
3,8 mm
蓝色
640
根据要求
96510-120030000206
适用于部件清洁
适用于化学溶液
1200X30000 (+/- 10 mm)
6x6 mm
2,8 mm
白色
450
根据要求
96510-102050000203
适用于部件清洁
适用于水溶液
1020X50000 (+/- 10 mm)
3x3 mm
2 mm
白色
450
根据要求
96510-081050000208
适用于部件清洁
适用于水溶液
810X50000 (+/- 10 mm)
8x8 mm
3,1 mm
黑色
610
根据要求
96510-118025000104
防滑
-
1180X25000 (+/- 10 mm)
4x6 mm
1,8 mm
无色
460
根据要求
96510-118025000106
防滑
-
1180X25000 (+/- 10 mm)
6x6 mm
3,3 mm
无色
410
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
卫生防护
96200
LOC-LINE® Flexi 冷却液软管
96202
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
96203
抽吸软管 LOC-LINE® Flexi 75
抗静电
96205
高压喷嘴 LOC-LINE®
96382
精密量尺
96390
球链
96450
仓储用磁性标签,卷材预冲孔
96455
仓储磁性标签
96460
磁性带卷
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>