norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

黄铜链条,不锈钢 1.4310 环。

提示:没有标注长度的情况下默认提供1000 mm。图纸提示:
1) 相同部件
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96390_C C 型球链,带环球链 109 kB

图纸

C 型球链,带环球链

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型

类型 1主体
材料
LD

D1CAD配件价格订购
96390-09X160C带环球链黄铜16091 根据要求
96390-09X320C带环球链黄铜32091 根据要求
96390-09X500C带环球链黄铜50091 根据要求
96390-09X1000C带环球链黄铜100091 根据要求
96390-12X160C带环球链黄铜160121,2 根据要求
96390-12X320C带环球链黄铜320121,2 根据要求
96390-12X500C带环球链黄铜500121,2 根据要求
96390-12X1000C带环球链黄铜1000121,2 根据要求
96390-14X160C带环球链黄铜160141,6 根据要求
96390-14X320C带环球链黄铜320141,6 根据要求
96390-14X500C带环球链黄铜500141,6 根据要求
96390-14X1000C带环球链黄铜1000141,6 根据要求
96390-16X160C带环球链黄铜160161,6 根据要求
96390-16X320C带环球链黄铜320161,6 根据要求
96390-16X500C带环球链黄铜500161,6 根据要求
96390-16X1000C带环球链黄铜1000161,6 根据要求
96390-20X160C带环球链黄铜160202 根据要求
96390-20X320C带环球链黄铜320202 根据要求
96390-20X500C带环球链黄铜500202 根据要求
96390-20X1000C带环球链黄铜1000202 根据要求
96390-24X160C带环球链黄铜160242 根据要求
96390-24X320C带环球链黄铜320242 根据要求
96390-24X500C带环球链黄铜500242 根据要求
96390-24X1000C带环球链黄铜1000242 根据要求
96390-30X160C带环球链黄铜160302,6 根据要求
96390-30X320C带环球链黄铜320302,6 根据要求
96390-30X500C带环球链黄铜500302,6 根据要求
96390-30X1000C带环球链黄铜1000302,6 根据要求
96390-36X160C带环球链黄铜160362,6 根据要求
96390-36X320C带环球链黄铜320362,6 根据要求
96390-36X500C带环球链黄铜500362,6 根据要求
96390-36X1000C带环球链黄铜1000362,6 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83