norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:黄铜或不锈钢链条,
不锈钢钥匙圈。
提示:没有标注长度的情况下默认提供1000 mm。图纸提示:
1) 相同部件
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96390_B 球链,B 型,带钥匙圈 192 kB

图纸

球链,B 型,带钥匙圈

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型类型 1主体
材料
LD

D1CAD配件价格订购
96390-015X160B带钥匙圈黄铜160151 根据要求
96390-015X320B带钥匙圈黄铜320151 根据要求
96390-015X500B带钥匙圈黄铜500151 根据要求
96390-015X1000B带钥匙圈黄铜1000151 根据要求
96390-019X160B带钥匙圈黄铜160191 根据要求
96390-019X320B带钥匙圈黄铜320191 根据要求
96390-019X500B带钥匙圈黄铜500191 根据要求
96390-019X1000B带钥匙圈黄铜1000191 根据要求
96390-023X160B带钥匙圈黄铜160231,2 根据要求
96390-023X320B带钥匙圈黄铜320231,2 根据要求
96390-023X500B带钥匙圈黄铜500231,2 根据要求
96390-023X1000B带钥匙圈黄铜1000231,2 根据要求
96390-028X160B带钥匙圈黄铜160281,7 根据要求
96390-028X320B带钥匙圈黄铜320281,7 根据要求
96390-028X500B带钥匙圈黄铜500281,7 根据要求
96390-028X1000B带钥匙圈黄铜1000281,7 根据要求
96390-115X160B带钥匙圈不锈钢160151 根据要求
96390-115X320B带钥匙圈不锈钢320151 根据要求
96390-115X500B带钥匙圈不锈钢500151 根据要求
96390-115X1000B带钥匙圈不锈钢1000151 根据要求
96390-119X160B带钥匙圈不锈钢160191 根据要求
96390-119X320B带钥匙圈不锈钢320191 根据要求
96390-119X500B带钥匙圈不锈钢500191 根据要求
96390-119X1000B带钥匙圈不锈钢1000191 根据要求
96390-123X160B带钥匙圈不锈钢160231,2 根据要求
96390-123X320B带钥匙圈不锈钢320231,2 根据要求
96390-123X500B带钥匙圈不锈钢500231,2 根据要求
96390-123X1000B带钥匙圈不锈钢1000231,2 根据要求
96390-128X160B带钥匙圈不锈钢160281,7 根据要求
96390-128X320B带钥匙圈不锈钢320281,7 根据要求
96390-128X500B带钥匙圈不锈钢500281,7 根据要求
96390-128X1000B带钥匙圈不锈钢1000281,7 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83