norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星形旋钮,类似 DIN 6336,英制
06220 inch

星形旋钮,类似 DIN 6336,英制

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:黑色热塑性塑料,钢制衬套和螺栓。规格:镀锌衬套或螺纹销,蓝色钝化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。根据要求:其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。图纸提示:
D 型:带螺纹轴套,无盖子
G 型:无衬套
H 型:带压配衬套
K 型:带螺纹轴套,带盖子
L 型:带外螺纹
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06220 inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,英制 258 kB

图片(总概述)

星形旋钮,类似 DIN 6336,英制

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D8HH3LSWTT7CAD配件价格订购
06220-5AED-8-322512168--10- 根据要求
06220-5A1D-10-322512168--10- 根据要求
06220-5A21D-1/4-202512168--10- 根据要求
06220-5A11D-10-3232142010--10- 根据要求
06220-5A2D-1/4-2032142010--10- 根据要求
06220-5A3D-5/16-1840182513--14- 根据要求
06220-5A41D-3/8-1640182513--14- 根据要求
06220-5A31D-5/16-1850223217--14- 根据要求
06220-5A4D-3/8-1650223217--14- 根据要求
06220-5A51D-1/2-1350223217--18- 根据要求
06220-5A42D-3/8-1663264021--14- 根据要求
06220-5A5D-1/2-1363264021--18- 根据要求
06220-5A6D-5/8-1163264021--18- 根据要求
06220-3CLG黑色0,1882512168--10- 根据要求
06220-3CL5G灰色 RAL 70350,1882512168--10- 根据要求
06220-3CL6G红色 RAL 30200,1882512168--10- 根据要求
06220-3CL7G黄色 RAL 10210,1882512168--10- 根据要求
06220-3CMG黑色0,2532142010--10- 根据要求
06220-3CM5G灰色 RAL 70350,2532142010--10- 根据要求
06220-3CM6G红色 RAL 30200,2532142010--10- 根据要求
06220-3CM7G黄色 RAL 10210,2532142010--10- 根据要求
06220-3CNG黑色0,31240182513--14- 根据要求
06220-3CN5G灰色 RAL 70350,31240182513--14- 根据要求
06220-3CN6G红色 RAL 30200,31240182513--14- 根据要求
06220-3CN7G黄色 RAL 10210,31240182513--14- 根据要求
06220-3COG黑色0,37550223217--14- 根据要求
06220-3CO5G灰色 RAL 70350,37550223217--14- 根据要求
06220-3CO6G红色 RAL 30200,37550223217--14- 根据要求
06220-3CO7G黄色 RAL 10210,37550223217--14- 根据要求
06220-3CPG黑色0,563264021--18- 根据要求
06220-3CP5G灰色 RAL 70350,563264021--18- 根据要求
06220-3CP6G红色 RAL 30200,563264021--18- 根据要求
06220-3CP7G黄色 RAL 10210,563264021--18- 根据要求
06220-1CLH黑色0,1882512168--10- 根据要求
06220-1CL5H灰色 RAL 70350,1882512168--10- 根据要求
06220-1CL6H红色 RAL 30200,1882512168--10- 根据要求
06220-1CL7H黄色 RAL 10210,1882512168--10- 根据要求
06220-1CMH黑色0,2532142010--10- 根据要求
06220-1CM5H灰色 RAL 70350,2532142010--10- 根据要求
06220-1CM6H红色 RAL 30200,2532142010--10- 根据要求
06220-1CM7H黄色 RAL 10210,2532142010--10- 根据要求
06220-1CNH黑色0,31240182513--14- 根据要求
06220-1CN5H灰色 RAL 70350,31240182513--14- 根据要求
06220-1CN6H红色 RAL 30200,31240182513--14- 根据要求
06220-1CN7H黄色 RAL 10210,31240182513--14- 根据要求
06220-1COH黑色0,37550223217--14- 根据要求
06220-1CO5H灰色 RAL 70350,37550223217--14- 根据要求
06220-1CO6H红色 RAL 30200,37550223217--14- 根据要求
06220-1CO7H黄色 RAL 10210,37550223217--14- 根据要求
06220-1CO1H黑色0,37563264021--14- 根据要求
06220-1CO15H灰色 RAL 70350,37563264021--14- 根据要求
06220-1CO16H红色 RAL 30200,37563264021--14- 根据要求
06220-1CO17H黄色 RAL 10210,37563264021--14- 根据要求
06220-1CPH黑色0,563264021--18- 根据要求
06220-1CP5H灰色 RAL 70350,563264021--18- 根据要求
06220-1CP6H红色 RAL 30200,563264021--18- 根据要求
06220-1CP7H黄色 RAL 10210,563264021--18- 根据要求
06220-2AEK黑色8-322512168--10- 根据要求
06220-2AE5K灰色 RAL 70358-322512168--10- 根据要求
06220-2AE6K红色 RAL 30208-322512168--10- 根据要求
06220-2AE7K黄色 RAL 10218-322512168--10- 根据要求
06220-2A1K黑色10-322512168--10- 根据要求
06220-2A15K灰色 RAL 703510-322512168--10- 根据要求
06220-2A16K红色 RAL 302010-322512168--10- 根据要求
06220-2A17K黄色 RAL 102110-322512168--10- 根据要求
06220-2A21K黑色1/4-202512168--10- 根据要求
06220-2A215K灰色 RAL 70351/4-202512168--10- 根据要求
06220-2A216K红色 RAL 30201/4-202512168--10- 根据要求
06220-2A217K黄色 RAL 10211/4-202512168--10- 根据要求
06220-2A11K黑色10-3232142010--10- 根据要求
06220-2A115K灰色 RAL 703510-3232142010--10- 根据要求
06220-2A116K红色 RAL 302010-3232142010--10- 根据要求
06220-2A117K黄色 RAL 102110-3232142010--10- 根据要求
06220-2A2K黑色1/4-2032142010--10- 根据要求
06220-2A25K灰色 RAL 70351/4-2032142010--10- 根据要求
06220-2A26K红色 RAL 30201/4-2032142010--10- 根据要求
06220-2A27K黄色 RAL 10211/4-2032142010--10- 根据要求
06220-2A3K黑色5/16-1840182513--14- 根据要求
06220-2A35K灰色 RAL 70355/16-1840182513--14- 根据要求
06220-2A36K红色 RAL 30205/16-1840182513--14- 根据要求
06220-2A37K黄色 RAL 10215/16-1840182513--14- 根据要求
06220-2A41K黑色3/8-1640182513--14- 根据要求
06220-2A415K灰色 RAL 70353/8-1640182513--14- 根据要求
06220-2A416K红色 RAL 30203/8-1640182513--14- 根据要求
06220-2A417K黄色 RAL 10213/8-1640182513--14- 根据要求
06220-2A31K黑色5/16-1850223217--14- 根据要求
06220-2A315K灰色 RAL 70355/16-1850223217--14- 根据要求
06220-2A316K红色 RAL 30205/16-1850223217--14- 根据要求
06220-2A317K黄色 RAL 10215/16-1850223217--14- 根据要求
06220-2A4K黑色3/8-1650223217--14- 根据要求
06220-2A45K灰色 RAL 70353/8-1650223217--14- 根据要求
06220-2A46K红色 RAL 30203/8-1650223217--14- 根据要求
06220-2A47K黄色 RAL 10213/8-1650223217--14- 根据要求
06220-2A51K黑色1/2-1350223217--18- 根据要求
06220-2A515K灰色 RAL 70351/2-1350223217--18- 根据要求
06220-2A516K红色 RAL 30201/2-1350223217--18- 根据要求
06220-2A517K黄色 RAL 10211/2-1350223217--18- 根据要求
06220-2A42K黑色3/8-1663264021--14- 根据要求
06220-2A425K灰色 RAL 70353/8-1663264021--14- 根据要求
06220-2A426K红色 RAL 30203/8-1663264021--14- 根据要求
06220-2A427K黄色 RAL 10213/8-1663264021--14- 根据要求
06220-2A5K黑色1/2-1363264021--18- 根据要求
06220-2A55K灰色 RAL 70351/2-1363264021--18- 根据要求
06220-2A56K红色 RAL 30201/2-1363264021--18- 根据要求
06220-2A57K黄色 RAL 10211/2-1363264021--18- 根据要求
06220-2A6K黑色5/8-1163264021--18- 根据要求
06220-2A65K灰色 RAL 70355/8-1163264021--18- 根据要求
06220-2A66K红色 RAL 30205/8-1163264021--18- 根据要求
06220-2A67K黄色 RAL 10215/8-1163264021--18- 根据要求
06220-4A517X60L黄色 RAL 10211/2-136326402160--- 根据要求
06220-4A51X60L黑色1/2-136326402160--- 根据要求
06220-4A516X60L红色 RAL 30201/2-136326402160--- 根据要求
06220-4A515X60L灰色 RAL 70351/2-136326402160--- 根据要求
06220-4A1X10L黑色10-32251216810--- 根据要求
06220-4A15X10L灰色 RAL 703510-32251216810--- 根据要求
06220-4A16X10L红色 RAL 302010-32251216810--- 根据要求
06220-4A17X10L黄色 RAL 102110-32251216810--- 根据要求
06220-4A1X20L黑色10-32251216820--- 根据要求
06220-4A15X20L灰色 RAL 703510-32251216820--- 根据要求
06220-4A16X20L红色 RAL 302010-32251216820--- 根据要求
06220-4A17X20L黄色 RAL 102110-32251216820--- 根据要求
06220-4A2X20L黑色1/4-20251216820--- 根据要求
06220-4A25X20L灰色 RAL 70351/4-20251216820--- 根据要求
06220-4A26X20L红色 RAL 30201/4-20251216820--- 根据要求
06220-4A27X20L黄色 RAL 10211/4-20251216820--- 根据要求
06220-4A2X30L黑色1/4-20251216830--- 根据要求
06220-4A25X30L灰色 RAL 70351/4-20251216830--- 根据要求
06220-4A26X30L红色 RAL 30201/4-20251216830--- 根据要求
06220-4A27X30L黄色 RAL 10211/4-20251216830--- 根据要求
06220-4A21X20L黑色1/4-203214201020--- 根据要求
06220-4A215X20L灰色 RAL 70351/4-203214201020--- 根据要求
06220-4A216X20L红色 RAL 30201/4-203214201020--- 根据要求
06220-4A217X20L黄色 RAL 10211/4-203214201020--- 根据要求
06220-4A21X30L黑色1/4-203214201030--- 根据要求
06220-4A215X30L灰色 RAL 70351/4-203214201030--- 根据要求
06220-4A216X30L红色 RAL 30201/4-203214201030--- 根据要求
06220-4A217X30L黄色 RAL 10211/4-203214201030--- 根据要求
06220-4A3X20L黑色5/16-183214201020--- 根据要求
06220-4A35X20L灰色 RAL 70355/16-183214201020--- 根据要求
06220-4A36X20L红色 RAL 30205/16-183214201020--- 根据要求
06220-4A37X20L黄色 RAL 10215/16-183214201020--- 根据要求
06220-4A3X40L黑色5/16-183214201040--- 根据要求
06220-4A35X40L灰色 RAL 70355/16-183214201040--- 根据要求
06220-4A36X40L红色 RAL 30205/16-183214201040--- 根据要求
06220-4A37X40L黄色 RAL 10215/16-183214201040--- 根据要求
06220-4A31X20L黑色5/16-184018251320--- 根据要求
06220-4A315X20L灰色 RAL 70355/16-184018251320--- 根据要求
06220-4A316X20L红色 RAL 30205/16-184018251320--- 根据要求
06220-4A317X20L黄色 RAL 10215/16-184018251320--- 根据要求
06220-4A31X40L黑色5/16-184018251340--- 根据要求
06220-4A315X40L灰色 RAL 70355/16-184018251340--- 根据要求
06220-4A316X40L红色 RAL 30205/16-184018251340--- 根据要求
06220-4A317X40L黄色 RAL 10215/16-184018251340--- 根据要求
06220-4A4X20L黑色3/8-164018251320--- 根据要求
06220-4A45X20L灰色 RAL 70353/8-164018251320--- 根据要求
06220-4A46X20L红色 RAL 30203/8-164018251320--- 根据要求
06220-4A47X20L黄色 RAL 10213/8-164018251320--- 根据要求
06220-4A4X40L黑色3/8-164018251340--- 根据要求
06220-4A45X40L灰色 RAL 70353/8-164018251340--- 根据要求
06220-4A46X40L红色 RAL 30203/8-164018251340--- 根据要求
06220-4A47X40L黄色 RAL 10213/8-164018251340--- 根据要求
06220-4A41X20L黑色3/8-165022321720--- 根据要求
06220-4A415X20L灰色 RAL 70353/8-165022321720--- 根据要求
06220-4A416X20L红色 RAL 30203/8-165022321720--- 根据要求
06220-4A417X20L黄色 RAL 10213/8-165022321720--- 根据要求
06220-4A41X40L黑色3/8-165022321740--- 根据要求
06220-4A415X40L灰色 RAL 70353/8-165022321740--- 根据要求
06220-4A416X40L红色 RAL 30203/8-165022321740--- 根据要求
06220-4A417X40L黄色 RAL 10213/8-165022321740--- 根据要求
06220-4A5X30L黑色1/2-135022321730--- 根据要求
06220-4A55X30L灰色 RAL 70351/2-135022321730--- 根据要求
06220-4A56X30L红色 RAL 30201/2-135022321730--- 根据要求
06220-4A57X30L黄色 RAL 10211/2-135022321730--- 根据要求
06220-4A5X60L黑色1/2-135022321760--- 根据要求
06220-4A55X60L灰色 RAL 70351/2-135022321760--- 根据要求
06220-4A56X60L红色 RAL 30201/2-135022321760--- 根据要求
06220-4A57X60L黄色 RAL 10211/2-135022321760--- 根据要求
06220-4A42X20L黑色3/8-166326402120--- 根据要求
06220-4A425X20L灰色 RAL 70353/8-166326402120--- 根据要求
06220-4A426X20L红色 RAL 30203/8-166326402120--- 根据要求
06220-4A427X20L黄色 RAL 10213/8-166326402120--- 根据要求
06220-4A42X40L黑色3/8-166326402140--- 根据要求
06220-4A425X40L灰色 RAL 70353/8-166326402140--- 根据要求
06220-4A426X40L红色 RAL 30203/8-166326402140--- 根据要求
06220-4A427X40L黄色 RAL 10213/8-166326402140--- 根据要求
06220-4A51X30L黑色1/2-136326402130--- 根据要求
06220-4A515X30L灰色 RAL 70351/2-136326402130--- 根据要求
06220-4A516X30L红色 RAL 30201/2-136326402130--- 根据要求
06220-4A517X30L黄色 RAL 10211/2-136326402130--- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83