06092_IG inch
条纹把手,带内螺纹,英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
条纹把手,英制
条纹把手,带内螺纹,英制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套 5.8,或者 不锈钢 1.4305。
规格:
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06092_IG inch 条纹把手,带内螺纹,英制
1,1 MB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
材料
颜色
盖子
D
D1
D2
D3
H
H1
T
CAD
配件
价格
订购
06092-1AE
钢制
黑灰色 RAL 7021
8-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1AE5
钢制
灰色 RAL 7035
8-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1AE6
钢制
红色 RAL 3020
8-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1AE7
钢制
黄色 RAL 1021
8-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1A1
钢制
黑灰色 RAL 7021
10-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1A15
钢制
灰色 RAL 7035
10-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1A16
钢制
红色 RAL 3020
10-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1A17
钢制
黄色 RAL 1021
10-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1A2
钢制
黑灰色 RAL 7021
1/4-20
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1A25
钢制
灰色 RAL 7035
1/4-20
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1A26
钢制
红色 RAL 3020
1/4-20
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-1A27
钢制
黄色 RAL 1021
1/4-20
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-2A3
钢制
黑灰色 RAL 7021
5/16-18
26
18
23
26
9,5
14
根据要求
06092-2A35
钢制
灰色 RAL 7035
5/16-18
26
18
23
26
9,5
14
根据要求
06092-2A36
钢制
红色 RAL 3020
5/16-18
26
18
23
26
9,5
14
根据要求
06092-2A37
钢制
黄色 RAL 1021
5/16-18
26
18
23
26
9,5
14
根据要求
06092-3A3
钢制
黑灰色 RAL 7021
5/16-18
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-3A35
钢制
灰色 RAL 7035
5/16-18
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-3A36
钢制
红色 RAL 3020
5/16-18
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-3A37
钢制
黄色 RAL 1021
5/16-18
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-3A4
钢制
黑灰色 RAL 7021
3/8-16
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-3A45
钢制
灰色 RAL 7035
3/8-16
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-3A46
钢制
红色 RAL 3020
3/8-16
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-3A47
钢制
黄色 RAL 1021
3/8-16
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-01AE
不锈钢
黑灰色 RAL 7021
8-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01AE5
不锈钢
灰色 RAL 7035
8-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01AE6
不锈钢
红色 RAL 3020
8-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01AE7
不锈钢
黄色 RAL 1021
8-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01A1
不锈钢
黑灰色 RAL 7021
10-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01A15
不锈钢
灰色 RAL 7035
10-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01A16
不锈钢
红色 RAL 3020
10-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01A17
不锈钢
黄色 RAL 1021
10-32
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01A2
不锈钢
黑灰色 RAL 7021
1/4-20
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01A25
不锈钢
灰色 RAL 7035
1/4-20
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01A26
不锈钢
红色 RAL 3020
1/4-20
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-01A27
不锈钢
黄色 RAL 1021
1/4-20
21
14
19
22
8
10
根据要求
06092-02A3
不锈钢
黑灰色 RAL 7021
5/16-18
26
18
23
26
9,5
14
根据要求
06092-02A35
不锈钢
灰色 RAL 7035
5/16-18
26
18
23
26
9,5
14
根据要求
06092-02A36
不锈钢
红色 RAL 3020
5/16-18
26
18
23
26
9,5
14
根据要求
06092-02A37
不锈钢
黄色 RAL 1021
5/16-18
26
18
23
26
9,5
14
根据要求
06092-03A3
不锈钢
黑灰色 RAL 7021
5/16-18
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-03A35
不锈钢
灰色 RAL 7035
5/16-18
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-03A36
不锈钢
红色 RAL 3020
5/16-18
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-03A37
不锈钢
黄色 RAL 1021
5/16-18
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-03A4
不锈钢
黑灰色 RAL 7021
3/8-16
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-03A45
不锈钢
灰色 RAL 7035
3/8-16
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-03A46
不锈钢
红色 RAL 3020
3/8-16
34
22
31
36
13
14
根据要求
06092-03A47
不锈钢
黄色 RAL 1021
3/8-16
34
22
31
36
13
14
根据要求
本类目的其他商品
06092_AG inch
条纹把手,带外螺纹,英制